欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LX单轴驱动器的使用注意点

  • 2022.05.10 15:59:59
  • 米思米
  • 1265

■关于维护

 ●定期检查:

   请以每3~6个月检查1次的频度实施检查。

   确认润滑状态,进行清洁和润滑脂注脂作业。

   请确认安装螺栓是否松动。

 ●关于润滑: 推荐润滑剂如下所示。

   LX15·LX20·LX26系列 ⇒ 昭和壳牌石油制的Alubania润滑脂S No.2 

   LX30·LX45系列 ⇒ 昭和壳牌石油制筒式润滑脂 EP2 

   低尘润滑脂型 ⇒ 日本精工制 LG2 

   通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1,000km时,请更换润滑脂。 

  *但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。

 ●使用环境 

   推荐使用温度0℃~50℃(没有冻结、结露现象)。

 ●容许转速

   各规格的容许转速如下所示。

型式导程 (mm)滑轨长度 (mm)容许转速 (min-1 )

LX15

2

75~200
6000

LX20

1

80~ 2006000

5

100~ 300

6000
LX26

2

100~ 300

5/10150~ 3506000

400

5350
LX45

10

340~4903300

20

340~490

3300


■关于低尘润滑脂

 为适应洁净度高的环境,涂抹低尘润滑脂后出厂。

 润滑脂为LG2(NSK:日本精工制),起尘量少且防锈能力极佳。

 有关型号选择方法,请参阅各产品页码。

●低尘润滑脂性能表

LX单轴驱动器的使用注意点

●扬尘量比较

LX单轴驱动器的使用注意点

■起尘试验评价装置概要

LX单轴驱动器的使用注意点

<评价条件>

洁净度100级(洁净室内)

室温24℃±2℃ 

湿度45%±5%

(微粒计数器名称)

手持式微粒计数器: KR-12A(RION株式会社)

试验驱动器:LX2001-B1-A2040-200

马达转速:3000rpm

LX单轴驱动器的使用注意点

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities